CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,7M - Kit de câbles pour prise côté infrastructure
1737305

CHARX connect modular, Type 2, Kit de câbles pour prise côté infrastructure, 32 A , 480 V AC, Accessoires, Fils individuels, longueur: 0,7 m, Montage par enfichage, avec contacts mâles d'un côté, avec capteurs de température, compatible avec le type 2 des prises de charge côté infrastructure sur les stations de charge pour l'électromobilité (EVSE), CEI 62196-2

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles


Avantages

Protection assurée contre la surchauffe grâce aux capteurs de température
Montage flexible et entretien facile grâce aux câbles enfichables
Espace de montage normalisé et peu encombrant
Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001