UM-BASIC-KIT-B72-L150-7035 - Kit boîtier
1300348

Boîtier en profilé (PVC), type de montage: Montage sur rail DIN, dimensions sur rail DIN: largeur: 153,8 mm, hauteur: 92,3 mm, profondeur: 39,45 mm, avec 2 éléments latéraux (PA), coloris: gris clair (7035), pour circuits imprimés avec largeur: 72 mm, longueur: 150 mm, surface de circuit imprimé: 9030 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles