VS-08-BU-RJ45-6/LV-1 - Connecteur pour C.I. RJ45
1653090

Connecteur pour C.I. RJ45, design: RJ45, nombre de pôles: 8, type de raccordement: À la vague THT

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

La technologie THT (Through-Hole Technology) permet d'obtenir une grande stabilité mécanique lors de la connexion du connecteur femelle au circuit imprimé
Grâce à la plage de température étendue de -25 °C ... +80 °C, l'utilisation est possible dans des applications exigeantes
Transmission sécurisée grâce à un blindage