PHT22-KSV
-
Interrupteur à clé
1108725
Interrupteur à clé, 22 mm, circulaire, 2 positions de commutation, auto-verrouillant
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Interrupteur à clé 22 mm – contrôle d'accès sécurisé
Encliquetable (stay put) – Position de commutation maintenue (2/-45°-+45°(V))
Idéal pour les autorisations de partage et d'utilisation
Version industrielle robuste pour une utilisation de longue durée
Combinable de façon modulaire avec les modules de contact & modules LED PHT22