PHT22-FRAME - Adaptateur
1109007

Support de module, utilisé pour les boutons-poussoirs et les switchs pour la fixation des contacteurs ou des modules LED

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Cadre encliquetable pour éléments de commande PHT 22 mm
Support pour modules de contact et modules LED (extension modulaire possible)
Montage rapide et sans outil grâce au mécanisme snap-in
Maintien sûr & positionnement précis des modules
Matériau robuste pour une utilisation industrielle fiable