FL SWITCH EP7216-16GSFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1688989

Switch manageable à seize ports RJ45 pour 10/100/1000 Mbit/s, seize ports SFP pour 100/1000 Mbit/s, température de service -40 °C … +85 °C, alimentation 24 V DC (valeur nominale)

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Structure réseau selon CEI 61850
IEEE 1613
Fonctions couche 2 et couche Lite 3
Switch monté en rack, 32 ports
Prise en charge du timing de précision IEEE 1588 v2