FL SWITCH EP5208-20SFP-LV - Industrial Ethernet Switch
1732663

Switch manageable à 8 ports RJ45 pour 10/100/1000 Mbit/s, 16 ports SFP pour 100/1000 Mbit/s, 4 ports SFP pour 1000/10000 Mbit/s, une température de service de -40 °C ... +85 °C et une alimentation de 24 V DC ... 48 V DC

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Structure réseau selon CEI 61850
IEEE 1613
Switch manageable pour la couche 2
Switch pour montage en rack, à 28 ports