P-FU 6,3X32-EX - Fiche porte-fusible
3046499

Fiche porte-fusible, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccord enfichable, type de fusible: G / 6,3 x 32, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Grande surface utile pour le repérage
Contacts de contrôle des deux côtés du fusible
Variantes avec affichage bipolaire des défauts
Pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits