BS-WIRE BRAKE-6
-
Frein de conducteur
1642850
Structuration de conducteurs pour sections de 0,5 à 6 mm2. Compatible avec les rails DIN NS 35 et le matériel de repérage UC-TM 6 ou UCT-TM 6.
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Gain de temps et réduction des temps de recherche grâce à un accès rapide aux conducteurs
Postes de montage clairs lors de la préparation du câblage grâce à un guidage ordonné des conducteurs
Réduction du risque de confusion en cas de sections similaires grâce à la possibilité de repérage
Meilleure accessibilité des conducteurs grâce à la flexibilité des possibilités de fixation
Installation simple grâce à la compatibilité avec les rails DIN NS 35