UP 4/11 - Connecteurs
3060212
N° ELDAS®: 158943105

Connecteurs, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de pôles: 11, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2- 6 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Maniement de la vis par le côté
Raccordement du conducteur par le haut
Cette forme de connecteur permet une répartition compacte du potentiel grâce à l'utilisation de blocs de jonction à 4 conducteurs à 2 emplacements.