SP-H 2,5/ 7 - Connecteurs
3210677
E-No: 158984735

Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 24 A, nombre de pôles: 7, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2- 4 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Grande surface utile pour le repérage
Possibilité de détrompage pratique
Testé pour applications ferroviaires