CSA
Identifiant de lhomologation: 2030668Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: DE1-64372_B1_B2Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V |
cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
F | ||||
1000 V | 40 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 40043445Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 0,5 - 6 |