PP-H 1,5/S/18 (1GNYE/17GY)
-
Connecteurs
3061869
Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 18, nombre de pôles: 18, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 1,5 mm2, 1er étage, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, coloris: vert/jaune-gris
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Fiche mâle pour borne |
Nombre de pôles | 18 |
Pas | 3,5 mm |
Nombre de connexions | 18 |
Nombre de rangées | 1 |
Potentiels | 18 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,56 W |
Nombre de raccordements par étage | 18 |
Section nominale | 1,5 mm² |
1er étage | |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Gabarit | A1 / B1 |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1 mm² |
Int. nom. | 17,5 A (tenir compte du derating) |
Courant de charge maximal | 17,5 A (pour une section de conducteur de 1,5 mm²) |
Tension nominale | 500 V |
Section nominale | 1,5 mm² |
1er étage Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
Largeur | 63 mm |
Hauteur | 31,3 mm |
Pas | 3,5 mm |
Couleur | multicolore |
vert-jaune | |
gris (RAL 7042) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 61984 |
Référence | 3061869 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | BE2244 |
Product key | BE2244 |
GTIN | 4046356892520 |
Poids par pièce (emballage compris) | 30,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 27,891 g |
Numéro du tarif douanier | 85366900 |
Pays d'origine | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002021 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PR 1,5/S/2 - Dispositif de verrouillage 3212895
-
PRZ 1,5/S - Dispositif de verrouillage 3212905
-
PZ 1,5/S/2 - Dispositif antitraction 3212918
-
PSH 3- 6 - Collier de raccordement du blindage 3040591
-
PSH 5-10 - Collier de raccordement du blindage 3040601
-
PH 1,5/S/3 - Boîtier pour câbles 3212756
-
PH 1,5/S/4 - Boîtier pour câbles 3212769
-
PH 1,5/S/5 - Boîtier pour câbles 3212772
-
PH 1,5/S/6 - Boîtier pour câbles 3212785
-
PH 1,5/S/7 - Boîtier pour câbles 3212798
-
PH 1,5/S/8 - Boîtier pour câbles 3212808
-
PH 1,5/S/9 - Boîtier pour câbles 3212811
-
PH 1,5/S/10 - Boîtier pour câbles 3212824
-
PH 1,5/S/11 - Boîtier pour câbles 3212837
-
PH 1,5/S/12 - Boîtier pour câbles 3212840
-
PH 1,5/S/13 - Boîtier pour câbles 3212853
-
PH 1,5/S/14 - Boîtier pour câbles 3212866
-
PH 1,5/S/15 - Boîtier pour câbles 3212879
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
ST-BW 0 - Outil de déverrouillage 1200135
-
AI-S 1 - 8 TQ - Embout 1200293
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Ruban de repérage ZB, plat 0829394
-
UCT-TMF 3,5 - Repères pour blocs de jonction 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829644
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
Avantages
Grande surface utile pour le repérage
Avec les connecteurs de technologie COMBI Push-in à confectionner individuellement, chaque tâche dispose d'une solution réalisable par l'utilisateur.
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen