MC 1,5/10-LWL 2,3-3,81
-
Fibre optique
1841190
Fibre optique MINI-COMBICON, trame 3,81 mm, à 10 pôles, séparables pour d'autres nombres de pôles (minimum 2 pôles), insérée à l'arrière dans l'embase MC, couleur : transparent, cote a : 2,3 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Fibre optique |
Gamme de produits | MC 1,5/..-LWL |
Nombre de pôles | 10 |
Pas | 3,81 mm |
Dessin coté |
|
Pas | 3,81 mm |
Couleur (Boîtiers) | transparent |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Référence | 1841190 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Clé de vente | AAHZEB |
Product key | AAHZEB |
Page catalogue | Page 245 (C-1-2013) |
GTIN | 4017918111830 |
Poids par pièce (emballage compris) | 3,536 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 3,538 g |
Numéro du tarif douanier | 85389000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460404 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
MC 1,5/17-G-3,81 - Embase de circuit imprimé 1841307
-
MC 1,5/ 7-G-3,81 - Embase de circuit imprimé 1803329
-
MC 1,5/19-G-3,81 - Embase de circuit imprimé 1841284
-
MC 1,5/ 4-G-3,81 - Embase de circuit imprimé 1803293
-
MC 1,5/12-G-3,81 - Embase de circuit imprimé 1803374
-
MC 1,5/14-G-3,81 - Embase de circuit imprimé 1803390
-
MC 1,5/ 2-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1827868
-
MC 1,5/ 3-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1827871
-
MC 1,5/ 4-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1827884
-
MC 1,5/ 6-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1827907
-
MC 1,5/ 7-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1827910
-
MC 1,5/12-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1827965
-
MC 1,5/13-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1827978
-
MC 1,5/16-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1828003
-
MC 1,5/18-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1848423
-
MC 1,5/19-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1848436
-
MC 1,5/10-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1827949
-
MC 1,5/ 5-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1827897
-
MC 1,5/17-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1848410
-
MC 1,5/15-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1827994
-
MC 1,5/14-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1827981
-
MC 1,5/11-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1827952
-
MC 1,5/ 8-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1827923
-
MC 1,5/20-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1848449
-
MC 1,5/ 9-GF-3,81 - Embase de circuit imprimé 1827936
-
MC 1,5/20-G-3,81 - Embase de circuit imprimé 1841271
-
MC 1,5/ 2-G-3,81 - Embase de circuit imprimé 1803277
-
MC 1,5/ 3-G-3,81 - Embase de circuit imprimé 1803280
-
MC 1,5/ 5-G-3,81 - Embase de circuit imprimé 1803303
-
MC 1,5/ 6-G-3,81 - Embase de circuit imprimé 1803316
-
MC 1,5/ 8-G-3,81 - Embase de circuit imprimé 1803332
-
MC 1,5/ 9-G-3,81 - Embase de circuit imprimé 1803345
-
MC 1,5/10-G-3,81 - Embase de circuit imprimé 1803358
-
MC 1,5/11-G-3,81 - Embase de circuit imprimé 1803361
-
MC 1,5/13-G-3,81 - Embase de circuit imprimé 1803387
-
MC 1,5/15-G-3,81 - Embase de circuit imprimé 1803400
-
MC 1,5/16-G-3,81 - Embase de circuit imprimé 1803413
Avantages
Courbure de 90° de la lumière des diodes électroluminescentes SMD montées à plat, la rendant ainsi visible frontalement
10 pôles, séparable pour d'autres nombres de pôles
Taille minimale 2 pôles
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen