HS LC-H-D3PL/ R2XC4-5,08 - Fibre optique
1474397

Fibre optique multiple à protection contre les surexpositions, passif, rigide, Tête cylindrique, surface de rayonnement: planaire, nombre d'affichages: 8, (2 rangées, 4 colonnes), pas: 5,08 mm, protection ESD: <8 kV, utilisable pour les familles de boîtiers ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC et EH (traitement du boîtier nécessaire)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Les fibres optiques sont conçues spécialement pour les boîtiers électroniques
Montage facile sur le circuit imprimé grâce à des tenons de guidage
Compatibilité ESD
Sur demande, possibilité de modifier le boîtier
Autorise des voyants d'état et de diagnostic optiques simples