E-WML 8 (25X13)R - Étiquette d'enroulement de câble
1199675

Étiquette d'enroulement de câble, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.WRAP, plage de diamètre de câble: 4 ... 8,1 mm, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 4000, hauteur du champ de texte: 12,7 mm, largeur du champ de texte: 25,4 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour les applications intérieures et extérieures : grande résistance aux salissures et à l'abrasion grâce au laminé de protection
Positionnement fixe et défini des étiquettes grâce au système de collage
Plage de diamètres importante, avec de nombreuses possibilités d'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur de l'armoire électrique
Les étiquettes autoprotégées ne créent pas de volume supplémentaire, ce qui permet de tirer le câble à travers des goulottes par exemple
Fixation tendue et sans bulle sur le câble grâce à l'enroulement automatique
Pour les corps cylindriques, les fils individuels et les câbles