WS 4-10 - Etiquette d'avertissement
1004225
E-No: 158926225

Etiquette d'avertissement, Plaque, jaune/noir, repéré: Symbole éclair et avertissement en anglais, type de montage: enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 10 mm, diamètre: 0 mm, Nombre d'étiquettes: 1

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les étiquettes d'avertissement sont fixées sur les lignes de pontage des bloc de jonction UK ... à l'aide de vis plastiques.
Les bloc de jonction de raccordement au secteur sont couverts et signalés par des étiquettes d'avertissement.
Cela évite toute manipulation involontaire des bornes.