AS-WORKBENCH-F 90 MA 230-L - Etabli
1365647

Établi mobile, réglable électriquement en hauteur, extensible de façon modulaire avec des systèmes de maintien, des supports d'appareils et des étagères pour outils automatiques, imprimantes, outillage à main et accessoires, base du clipx WIRE assist et d'autres applications d'atelier.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Excellente ergonomie grâce à l'établi avec réglage électrique de la hauteur et à l'alignement réglable des appareils
Configuration au choix grâce à la conception modulaire
Utilisation mobile grâce aux roulettes avec dispositif de blocage
Efficacité élevée grâce à des distances de préhension courtes
Solution semi-automatisée par l'interaction du système d'établi, du logiciel et des appareils