Les boites de jonction (GAK) Solarline peuvent être installées aussi bien dans de petites installations sur toiture que dans de grandes installations de plein champ. Ces boites de jonction servent essentiellement de parafoudre basse tension au système photovoltaïque. Le cas échéant, elles servent à regrouper des rangées et à boucler le conducteur d'équipotentialité de protection vers l'équipotentialité locale.
D'autres fonctions sont disponibles en option et selon l'équipement.
Exemples de fonctions disponibles en option : protection des rangées par fusibles et mise hors tension des rangées par sectionneur de puissance DC ou interrupteur de service incendie.
Vous pouvez déduire l'ensemble des fonctions de la boite de jonction à partir de sa désignation d'article (voir le code de type dans les instructions d'installation de la boite de jonction, téléchargeable dans la zone des « Téléchargements »).
SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS
-
Boite de jonction
1047768
Boite de jonction pour les installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 1x 3 rangées. Avec parafoudre basse tension (type 1/2), sectionneur sous charge DC pour intervention des pompiers et connecteurs DC SUNCLIX pour les côtés entrée et sortie
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Installation et mise en service rapides
Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439
Gamme étendue de boites de jonction en stock
Conseils tournés vers les applications