AI-GB 1-12 RD - Embout
2100090

Embout, Longueur zone de contact: 12 mm, longueur de la douille: 18 mm, coloris: rouge

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Grâce au diamètre élargi du collier isolant, ce type d'embout trouve son application spécialement dans le domaine des câbles AWG.
Ces embouts permettent un sertissage aisé de conducteurs munis d'une isolation supérieure.