UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743-20230808Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 14 |
Embases paroi avant, Puissance, 5-pôles, Connecteur femelle encastrable, droit, M12-Standard, codage: L, sur extrémité libre, Montage sur face avant, M16 x 1,5, Cordons individuels, longueur de câble: 2 m, 2,50 mm2, Cordon PEX
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 16 A | - 14 |