UL Listed
Identifiant de lhomologation: E221474-20250318| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 7 A | 18 - 18 | 18 - 18 | |
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E221474-20250318| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 7 A | 18 - 18 | ||