ES-FT-C4F-CO2 - Embases paroi avant
1231072

Embases paroi avant, Famille d'articles: BPP, coloris: bleu/noir, nombre de pôles: 1, section de fil min.: 2,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 1500 V DC, courant de référence: 38 A, Type de raccordement: Sertissage, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble max.: 5,8 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles