Questions fréquemment posées
L'embase peut-elle faire l'objet d'une refusion ?
L'embase ainsi que la languette de détrompage peuvent faire l'objet d'une refusion.
Comment raccorder la reprise de blindage au potentiel de terre ?
La reprise de blindage est reliée au potentiel de terre par le connecteur et l'embase. Le contact de l'embase sur la position de la bride centrale doit être relié au potentiel de terre. Il n'est pas nécessaire de prendre d'autres dispositions.
Pourquoi l'embase exige-t-elle un brochage en zigzag ?
Le connecteur et l'embase sont conçus pour des tensions pouvant atteindre 1000 V. Pour réaliser les lignes de fuite et les distances dans l'air correspondantes nécessaires, un brochage en zigzag est nécessaire.