MSTBVA 2,5/ 8-G-5,08-LR - Embase de circuit imprimé
1809322

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 8, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 8, nombre de connexions: 8, gamme d'articles: MSTBVA 2,5/..-G-LR, pas: 5,08 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,9 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage et déverrouillage, type de fixation: Lock & Release, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Verrouillage automatique et déverrouillage intuitif via le levier de commande Lock and Release coloré
Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur