MDSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 - Embase de circuit imprimé
1845633

ligne de produits COMBICON Connectors M
section 2,5 mm2
type de montage Soudage à la vague
type de conditionnement emballé dans un carton

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 10 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: MDSTBV 2,5/..-GF, pas: 5,08 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,9 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton, En cas d'association avec des éléments enfichables MVSTB ou FKCV, utilisez un connecteur MVSTBW (ou FKCVW) et un connecteur MVSTBR (ou FKCVR). La combinaison avec des parties mâles TMSTBP est impossible !

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum