MC 1,5/20-G-3,81 P20 THR - Embase de circuit imprimé
1829124

ligne de produits COMBICON Connectors S
section 1,5 mm2
type de montage Soudage THR / Soudage à la vague
type de conditionnement emballé dans un carton

Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 20, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 20, nombre de connexions: 20, gamme d'articles: MC 1,5/..-G-THR, pas: 3,81 mm, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MC 1,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Conçue pour les procédés de soudage TMS
Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques