IPC 35 HC/ 4-GF-15,00 - Embase de circuit imprimé
1784936

Embase de circuit imprimé, section nominale: 35 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 125 A, tension de référence (III/2): 1000 V, surface des contacts: Ag, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, nombre de connexions: 4, gamme d'articles: IPC 35 HC/..-GF, pas: 15 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 4,6 mm, nombre de picots par potentiel: 3, système débrochable: COMBICON PC 35, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Embase inversée avec contacts femelles pour des sorties d'appareils protégées contre les contacts fortuits ou pour les raccordements platine-platine
Double bride pour un raccordement vissé très peu encombrant sur la paroi du boîtier et avec le connecteur
Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance