CCVA 2,5/13-G P20 THR - Embase de circuit imprimé
1837132

ligne de produits COMBICON Connectors M
section 2,5 mm2
type de montage Soudage THR / Soudage à la vague
type de conditionnement emballé dans un carton

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 13, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 13, nombre de connexions: 13, gamme d'articles: CCVA 2,5/..-G, pas: 5 mm, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section : Téléchargements.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Conçue pour les procédés de soudage TMS
Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Contour fermé pour une stabilité optimale du connecteur