Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CCV 2,5/15-GF-5,08-LR P26THR - Embase de circuit imprimé
1827786

Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm2, coloris: noir, intensité nominale: 12 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 15, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 15, nombre de connexions: 15, gamme d'articles: CCV 2,5/..-GF-LR, pas: 5,08 mm, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 2,6 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage et déverrouillage, type de fixation: Bride filetée Lock & Release, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Conçue pour les procédés de soudage TMS
Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
Verrouillage automatique et déverrouillage intuitif via le levier de commande Lock and Release coloré
Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques