ME 45 OT-MSTBO SET KMGY - Partie supérieure du boîtier
2869032

Boîtier électronique sur rail DIN, Kit comprenant la partie supérieure du boîtier, 8 embases pour circuits imprimés (à 4 pôles) et 8 blocs de jonction pour C.I. à raccordement vissé (à 4 pôles), largeur: 45,2 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 45,85 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles




Avantages

Montage sans outil
Disponible dans des pas compris entre 12,5 mmˆ... 90 mm, extensible de manière modulaire
Classe d'inflammabilité V0 selon UL 94
Variabilité de la technologie de raccordement
Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur rail DIN