ME-IO 56,4 LEB 10U TBUS 1018 - Embase du boîtier
1158975

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, avec fentes d'aération, largeur: 56,88 mm, hauteur: 120,6 mm, profondeur: 82,85 mm, coloris: jaune (similaire à RAL 1018), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 5 ou 8

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Montage aisé, sans outil
Connecteurs de bus sur rail DIN optionnels, pour une communication de module à module aisée
Principe Lock and Release pour verrouillage automatique et déverrouillage intuitif des connecteurs du raccordement frontal
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité
Utilisation polyvalente : design plus profond pour une surface de circuits imprimés plus importante
Davantage de flexibilité : combinaison avec boîtiers électroniques de la gamme ICS via les connecteurs de bus sur rail DIN
Design en L : optimal pour l'intégration affleurante d'interfaces standard comme RJ45