ME-IO 18,8 B/FE 7/9U TBUS 7035 - Embase du boîtier
2201961

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier, avec pied métallique de verrouillage et contact de terre fonctionnel, avec système Lock and Release 7U, avec fentes d'aération, largeur: 18,9 mm, hauteur: 109,6 mm, profondeur: 64,3 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), connexion transversale: Connecteur de bus sur rail DIN (en option), nombre de pôles connecteur transversal: 5

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Montage aisé, sans outil
Connecteurs de bus sur rail DIN optionnels, pour une communication de module à module aisée
Principe Lock and Release pour verrouillage automatique et déverrouillage intuitif des connecteurs du raccordement frontal
Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité
Contact FE intégré pour une installation aisée et électromagnétiquement compatible