Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME 45 UTG/FE1 GN - Embase du boîtier
2279460

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, avec contact FE, design élancé, sans fente d'aération, largeur: 45,2 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 107,3 mm, connexion transversale: sans connecteur de bus, nombre de pôles connecteur transversal: sans objet

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur rail DIN