ME 22,5 F-UT BUS/ 5 KMGY - Embase du boîtier
2890771

Boîtier électronique sur rail DIN, Partie inférieure du boîtier avec pied métallique de verrouillage, design plat, avec fentes d'aération, largeur: 22,6 mm, hauteur: 99 mm, profondeur: 84,8 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035), connexion transversale: connecteur de bus intégré, nombre de pôles connecteur transversal: 5, Connecteur de bus : 5 contacts parallèles

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Possibilité de montage sur rail DIN
En option avec connecteur de bus intégré ou à monter sur rail DIN