Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VC-AMS 8-PE - Élément de contact
1583568

Élément de contact, Famille d'articles: VARIOCON, coloris: gris clair, nombre de pôles: 8, section de fil min.: 0,14 mm2, section de fil max.: 1,5 mm2, tension de référence: 160, courant de référence: 10 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Mâle, L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Technique MINICONNEC éprouvée
Branchement universel
Détrompage contre les inversions