UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8 A | |||
Élément de contact, Famille d'articles: VARIOCON, coloris: gris clair, nombre de pôles: 8, tension de référence: 160, courant de référence: 10 A, Type de raccordement: Connexion pour C.I., L'enfichage et le retrait des connecteurs ne doit se faire que hors tension.
| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8 A | |||