Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-B 16-I-CT-M - Élément de contact
1648270

Élément de contact, nombre de pôles: 16+PE, taille: B16, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour le détrompage
rapide avec profilé en plastique
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373