Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

VAL-MS-BE-PCB-FM - Élément de base de parafoudre basse tension
1035864

Élément d'embase monocanal pour parafoudres de type I et type II, séries VAL-MS, pour systèmes d'alimentation isolés et mis à la terre jusqu'à 1 500 V DC et 690 V AC, pour installation compacte sur circuit imprimé à contact de télésignalisation intégré

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Avec contact de signalisation à distance indépendant du potentiel
Détrompage par le premier enfichage de la fiche de protection
Un/plusieurs pôles pour recevoir les fiches de protection