VAL-SPP-T2-BE-3+0/4DU-UT
-
Élément de base de parafoudre basse tension type 2
1468171
Élément de base pour équipements de protection de type 2 / classe II de la gamme de produits VALVETRAB SPP. Modèle pour réseaux d'alimentation électrique triphasés avec PE et N combinés dans un conducteur (système à 4 conducteurs : L1, L2, L3, PEN).
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Installation simple et sûre grâce à des caractéristiques de manipulation et de sécurité orientées vers l'avenir
Protection fiable de l'installation grâce à une puissance et une endurance maximales
Utilisable dans de nombreuses applications grâce à une conception optimisée et à une vaste gamme de produits
Planification simple grâce à des données numériques complètes et aux sélecteurs