TPE150ZGX/500210021 S00060
-
Écran tactile
2401260
Robuste-Écran tactile, 38.1 cm / 15"-TFT ecran (résistive analogique (GFG)), 1024 x 768 pixel(s) (XGA), 262144 couleurs, Intel® Atom™ Z510PT 1.1 GHz, 4x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, sans système de bus.