TP57XIT-10/3101C240 S00057 - Écran tactile
2401128

Écran tactile, 14.5 cm / 5.7"-TFT ecran (résistive analogique (polyester)), 320 x 240 pixel(s) (QVGA), 262144 couleurs, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB hôte 1.1, 1x Ethernet (10/100/ MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Zenon, sans système de bus.

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles