Le duplicateur de signaux à 4 voies configurable MINI MCR-SL-UI-2I..., d'une largeur de 6,2 mm, est utilisé pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification et le filtrage des signaux normalisés standard.
Les signaux analogiques normalisés 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V ou 1...5 V sont disponibles côté entrée ; côté sortie, deux sorties de courant, réglables indépendamment et isolées galvaniquement, sont disponibles avec un signal de 0...20 mA ou 4...20 mA (isolation à 4 voies).
Les DIP switch accessibles sur le côté du boîtier permettent de configurer les plages des signaux d'entrée et de sortie.
L'alimentation en tension (de 19,2 à 30 V DC) peut s'effectuer soit par les blocs de jonction des modules, soit par le connecteur de bus sur rail DIN.
MINI MCR-SL-UI-2I
-
Amplificateur-séparateur d'entrée
2864794
Duplicateur de signaux MCR à 4 voies, pour l'isolation galvanique et la duplication des signaux analogiques, avec raccordement vissé, configuration à la commande. Article de rechange : 2905025 MINI MCR-2-UI-2UI-C.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Alimentation en énergie via le pied (TBUS) possible
Amplificateur-séparateur ultra-compact pour l'isolation galvanique, la conversion, l'amplification, le filtrage et la duplication de signaux normalisés analogiques
Duplication d'un signal normalisé analogique sur deux sorties de courant
Isolation 4 voies
Jusqu'à 8 combinaisons de signaux configurables via le sélecteur de codage (DIP)