VAL-MS 320/3+1 - Parasurtenseur de type 2
2859178
E-No: 808414053

Parafoudres à 4 canaux (en commutation 3+1) pour le montage sur NS 35/7,5, tension de 230 V AC

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications