MNT-TV D
-
Parafoudre de type 3
2857028
MAINTRAB, adaptateur de protection antisurtension combiné à enficher dans une prise pour la protection fine et la protection TV. Coloris : noir
Informations détaillées concernant le produit
Classe d'essai CEI | C2 + D1 |
Classe de protection VDE | C2 + D1 |
Type | Adaptateur |
S'utilise dans les pays | D, A, I, NL, S, E, FIN, P |
Message protection antisurtension défectueuse | optique |
Types EN | T3 |
Type de raccordement | Connecteur TV |
Dessin coté |
|
Largeur | 63 mm |
Hauteur | 79 mm |
Profondeur | 103,5 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Alimentation | |
Sens de l'action | L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground |
Fréquence nominale fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Tension permanente maximale UC | 250 V AC |
Courant résidual IPE | ≤ 1 µA |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 4 mA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-N) | 1,5 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (L-PE) | 1,5 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 5 kA (Courant cumulé) |
Tension de choc d'amorçage à 100 % (1,2/50) µs (L-PE) | ≤ 1,1 kV |
Absorption symétrique d'énergie | 80 J |
Absorption asymétrique d'énergie | 40 J |
Niveau de protection en tension Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension Up (L-PE) | ≤ 1,5 kV |
Niveau de protection en tension Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Tension résiduelle pour In | ≤ 1,2 kV (L-N) |
≤ 900 V (L-PE) | |
≤ 900 V (N-PE) | |
Temps d'amorçage tA (L-N) | ≤ 25 ns (L-N) |
Temps d'amorçage tA (L-PE) | ≤ 100 ns (L-PE) |
Temps d'amorçage tA (N-PE) | N-PE |
Protection max. en amont nécessaire | 16 A (gL/C) |
Technologie informatique | |
Tension permanente maximale UC (brins-terre) | 72 V DC |
50 V AC | |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | ≤ 5 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-blindage) | ≤ 2,5 kA |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | 1000 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-blindage) spike | ≤ 500 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique | ≤ 600 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-blindage) statique | ≤ 600 V |
Tension résiduelle pour In (fil-terre) | ≤ 30 V |
Tension résiduelle pour In (fil-blindage) | ≤ 30 V |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-blindage) | ≤ 100 ns |
Fréquence limite fg (3 dB), sym., dans le système 75 Ω | 1 GHz |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20, sécurité enfants |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 75 °C |
Classe de protection VDE | C2 + D1 |
Normes Spécification informatique | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-1 |
EN 61643-11 | |
CEI 61643-21 | |
CEI 61643-21 |
Type de montage | Enfichage dans la prise secteur |
Référence | 2857028 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CL1424 |
Page catalogue | Page 36 (TT-2005) |
GTIN | 4017918817046 |
Poids par pièce (emballage compris) | 155,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 155,1 g |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen