F-MS 12/FM
-
Parasurtenseur de type 2
2817974
Parasurtenseur de type 2, composé d'une embase avec contact de signalisation à distance et d'une fiche de protection avec éclateur de courant cumulé N-PE, se monte sur NS 35/7,5, largeur de boîtier : 17,5 mm (1 UL)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Grand domaine d'utilisation avec des tensions nominales variées
Une modularité élevée permet des solutions adaptées aux applications