C7/16-UB-280DC-SB-SET
-
Parafoudre
2881544
Adaptateur avec protection antisurtension interchangeable pour interfaces coaxiales de signaux. Raccordement : Connecteur N mâle-femelle, avec adaptateur pour connecteur N sur connecteur 7/16.
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Protection antisurtension pour installations émettrices/réceptrices |
Classe d'essai CEI | C2 |
C3 | |
D1 | |
Classe de protection VDE | C2 |
C3 | |
D1 | |
Type | Adaptateur |
Nombre de pôles | 2 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Type de raccordement | Connecteur 7/16 |
Largeur | 35,5 mm |
Hauteur | 35,5 mm |
Profondeur | 147 mm |
Matériau du joint | Silicone |
Matériau du boîtier | Laiton nickelé |
Matériau de surface du boîtier | Ni |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau conducteur interne | CuZn |
Matériau surface du conducteur interne | Or |
Matériau isolant | PTFE |
Matériau du contact à ressort | CuSn |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Sens de l'action | Line-Shield/Earth Ground |
Tension permanente maximale UC | 280 V DC |
195 V AC | |
Tension permanente maximale UC (brins-terre) | 280 V DC |
195 V AC | |
Courant utile de service IC pour UC | ≤ 1 µA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-terre) | 20 kA |
Courant nominal de décharge In (8/20) µs (fil-blindage) | 20 kA |
Courant de choc cumulé (8/20) µs | 20 kA |
Courant de choc cumulé (10/350) µs | 2,5 kA |
Courant de décharge Imax (8/20) µs maximal (fil-blindage) | 20 kA |
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-blindage) | 100 A |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike | ≤ 900 V |
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-blindage) spike | ≤ 900 V |
Niveau de protection Up (fil-terre) | ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
Niveau de protection Up (fil-blindage) | ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
Temps d'amorçage tA (fil-terre) | ≤ 100 ns |
Temps d'amorçage tA (fil-blindage) | ≤ 100 ns |
Perte d'insertion aE, asym. | typ. 0,1 dB (≤ 1,2 GHz) |
typ. 0,2 dB (≤ 2,2 GHz) | |
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (Blindage) dans le système 50 Ω | > 3 GHz |
Taux d'ondes stationnaires VSWR dans le système 50 Ω | typ. 1,10 (≤ 2 GHz) |
Puissance RF autorisée Pmax pour VSWR=xx (système à 50 Ohm) | 700 W (VSWR = 1,1) |
200 W (VSWR = ∞) | |
Capacité (fil-terre) | typ. 1,5 pF |
Capacité asymétrique (blindage) | typ. 1,5 pF |
Courant de choc admissible (fil-terre) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP55 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 80 °C |
Altitude | 2000 m |
Classe de protection VDE | C2 |
C3 | |
D1 | |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | CEI 60664-1 |
Normes Spécification informatique | |
Normes/Prescriptions | CEI 61643-21 |
CEI 61643-21 | |
Normes/prescriptions | CEI 61643-21/A1 |
Remarque | 2008 |
Normes/prescriptions | EN 61643-21/A1 |
Remarque | 2009 |
Type de montage | Adaptateurs spécifiques à la configuration de raccordement |
Référence | 2881544 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | CL3312 |
GTIN | 4046356081436 |
Poids par pièce (emballage compris) | 344,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 344,8 g |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen