Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TMC 81C 35A - Disjoncteur de puissance
2907577

Thermomagnétique Disjoncteur de puissance, 1-pôles, utilisation: Branch Circuit Protection (UL 489), pour protéger des surcharges, à pouvoir de coupure de10 kA, courbe de déclenchement typique: C, type de montage: NS 35/..., courant de référence: 35 A

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisables dans le monde entier grâce aux homologations internationales
Conviennent à différents types de réseaux, car disponibles en versions à 1, 2, 3 pôles
Protection idéalement adaptée grâce à différentes caractéristiques de déclenchement et à un grand choix d'intensités nominales
Niveau des stocks réduits grâce à la compatibilité avec les applications AC et DC
Contrôle à distance et surveillance possibles grâce aux accessoires en option