Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FOC-ADAPTER:SCD/SCD-MM - Prolongateur FO
1208081

Prolongateur FO, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, matériau: Plastique, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit, coloris: beige, Ethernet

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Fiabilité élevée grâce à des mesures d'assurance qualité étendues
Précision optimisée (stabilité) grâce à l'utilisation de manchons en céramique
Applications polyvalentes grâce à une plage de température étendue et à diverses options de montage
Utilisable avec toutes les classes multimodes
Compatibilité optimale avec les boîtiers d'épissure de la série FDX20
Durable grâce à la conformité RoHS 2