SC 4/ 2 - Couplage COMBI
3042450
N° ELDAS®: 158965235

Couplage COMBI, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 32 A, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 4 mm2, section : 0,08 mm2 - 6 mm2, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Des dispositifs antitraction standard peuvent être utilisés.
Testé pour applications ferroviaires